??
Choix du modèle CAO
K0612.00503
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0612 - Bague d‘arrêt en deux parties
Nomenclature
K0612.00503
BESTKIPP
Référence
K0612.00503 mm
MATERIAL
matière
Aluminium
SS
Clé en acier
-
B
Largeur
9 mm
C
Diamètre
M 3 x 8 DIN 912
D1
Diamètre
5 mm
D2
Diamètre
16 kg
R
Diamètre
20.7 mm
GEW
Poids environ
0.0053 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
76169951
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245256860
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions